Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Antivalent | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 20 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm | |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,5 | |
Ausgangsart | 4-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz | |
Hysterese | typ. 5% | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 1,8 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 60 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1720 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 126 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 40 mm | |
Durchmesser | 30 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 77 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3082B | ALL | 1238 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6127_ENG | ENG | 1241 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|