Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1

NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1
  • 1,5 mm bündig
  • 3-Draht DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung5 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 1200 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 1,5 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Reststrom≤ 10 µA
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Bereitschaftsverzug≤ 20 ms
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd4830 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabelstecker M12 x 1 , 3-polig mit PVC Kabel L = 160 mm ± 5 mm
Aderquerschnitt0,09 mm2
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser2,3 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Abmessungen
Höhe4,7 mm
Breite8 mm
Länge16 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1

Konstruktion / Simulation: NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP95 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3221BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6163_ENGENGPDF1284 KB

Zugehörige Produkte: NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.