Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt NJ10-30GM50-E2-3G-3D
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NJ10-30GM50-E2-3G-3D

NJ10-30GM50-E2-3G-3D
  • 10 mm bündig
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 8,1 mm
Realschaltabstand9 ... 11 mm typ. 10 mm
Reduktionsfaktor rAl0,32
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,66
Reduktionsfaktor rMs0,4
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 1300 Hz
Hysterese3 ... 15 typ. 6 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement Ein1 ... 2 V typ. 1,5 V
Betriebsstrom≤ 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Bereitschaftsverzug≤ 100 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau Gc (nA)PF15CERT3754X
Geräteschutzniveau Dc (tc)PF15CERT3774X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP66 / IP67
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser30 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Produktdokumentation: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF167 KB

Konstruktion / Simulation: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP114 KB

Zulassungen: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XALLPDF1015 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5255AALLPDF2428 KB

Zugehörige Produkte: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.