Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

NBN40-L2-E2-V1-3G-3D
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 40 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
  • Schnellmontageverschluss
  • 4fach LED-Anzeige
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 32,4 mm
Realschaltabstand36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduktionsfaktor rAl0,33
Reduktionsfaktor rCu0,31
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,74
Reduktionsfaktor rMs0,38
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 180 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA
Leerlaufstrom≤ 20 mA
Bereitschaftsverzug80 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1057 a
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
SchutzklasseII
Bemessungsisolationsspannung253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit4000 V
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP69K
Kabel
Kabeldurchmesser3,3 mm ± 0,15 mm
Masse130 g
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
GeräteschutzniveauGc (nA) , Dc
Geräteschutzniveau Gc (nA)
Zündschutzart"n"
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF15CERT3754X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Mögliche Kenngrößenmaximale Betriebsspannung UBmax , maximaler Laststrom ILmax , minimaler Vorwiderstand RV , maximale analoge Ausgangsspannung UAmax , maximaler analoger Ausgangsstrom IAmax
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei UBmax= 30 V , IL = 200 mA : 48 °C (118,4 °F)
bei UBmax= 30 V , IL = 100 mA : 50 °C (122 °F)
bei UBmax= 30 V , IL = 50 mA : 51 °C (123,8 °F)
bei UBmax= 30 V , IL = 25 mA : 52 °C (125,6 °F)
Geräteschutzniveau Dc
ZündschutzartSchutz durch Gehäuse "tc"
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF15CERT3774X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-31:2014
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei UBmax= 30 V , IL = 200 mA : 48 °C (118,4 °F)
bei UBmax= 30 V , IL = 100 mA : 50 °C (122 °F)
bei UBmax= 30 V , IL = 50 mA : 51 °C (123,8 °F)
bei UBmax= 30 V , IL = 25 mA : 52 °C (125,6 °F)
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF138 KB
Návod k poużitíCZEPDF133 KB
Instruktions manualDANPDF132 KB
Instruction manualENGPDF136 KB
KasutusjuhendESTPDF128 KB
KäyttöohjeFINPDF128 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF134 KB
BetriebsanleitungGERPDF137 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF142 KB
HandleidingHOLPDF132 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF131 KB
Használati útmutatóHUNPDF134 KB
Manuale di istruzioniITAPDF131 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF131 KB
Instrukciju vadovasLITPDF133 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF135 KB
Manual de instruçõesPORPDF133 KB
Manual de utilizareRONPDF133 KB
Návod na poużitieSLKPDF133 KB
Navodila za uporaboSLVPDF131 KB
Manual de instruccionesSPAPDF133 KB
ManualSWEPDF130 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4081PDF346 KB
Zertifikate
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Zugehörige Produkte: NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

Zubehör

Montagehilfefa

Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensorenfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa
Modularer Haltewinkelfa