NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 18 mm | |
B | 30 mm | |
C | 45 mm | |
F | 90 mm | |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz | |
Hysterese | 1 ... 5 typ. 3 % | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 4560 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
EAC-Konformität | TR CU 012/2011 | |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 30 m | |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Kabel | ||
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser | |
Abmessungen | ||
Länge | 40 mm | |
Durchmesser | 30 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 176 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-2 / UL-CA-2015551-2 | ALL | 551 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 29071 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4212 | ALL | 138 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|