Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht mit minimalem Reststrom |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Realschaltabstand | 1,8 ... 2,2 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,17 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 4 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 700 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 4 V |
Betriebsstrom | 2 ... 30 mA |
kleinster Betriebsstrom | 2 mA |
Reststrom | ≤ 200 µA |
Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1558 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gc (ec) | PF 19 CERT 5167 X |
| Geräteschutzniveau Dc (tc) | PF 15 CERT 3774 X |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Masse | 47 g |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
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
NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D
Produktdokumentation:
NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D
Konstruktion / Simulation:
NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D
Zulassungen:
NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D
Zugehörige Produkte:
NBB2-12GS40-Z4L-3G-3D
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|