Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418
  • 8 mm nicht bündig
  • ATEX-Zulassungen Ex-i für Zone 0-2 und Zone 20-22
  • Schutzart IP68

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schaltabstand8 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 6,48 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V
Schaltfrequenz0 ... 200 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd11850 a
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
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel Silikon , 10 m
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialCrastin (PBT), schwarz
StirnflächeCrastin (PBT), schwarz
SchutzartIP68
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
GeräteschutzniveauGa , Gb , Gc (ic) , Da , Mb
Geräteschutzniveau Ga
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ 8-18GK-SN...
ATEX-ZertifikatPTB 00 ATEX 2049 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 200 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
für ATEXbei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 57 °C (134,6 °F)
T5 : 69 °C (156,2 °F)
T4 : 97 °C (206,6 °F)
T3 : 97 °C (206,6 °F)
T2 : 97 °C (206,6 °F)
T1 : 97 °C (206,6 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 52 °C (125,6 °F)
T5 : 64 °C (147,2 °F)
T4 : 92 °C (197,6 °F)
T3 : 92 °C (197,6 °F)
T2 : 92 °C (197,6 °F)
T1 : 92 °C (197,6 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 34 °C (93,2 °F)
T5 : 46 °C (114,8 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 22 °C (71,6 °F)
T5 : 34 °C (93,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
für IECExbei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Geräteschutzniveau Gb
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ 8-18GK-SN...
ATEX-ZertifikatPTB 00 ATEX 2049 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T6...T1 Ga
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 200 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Geräteschutzniveau Gc (ic)
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02586A*]
Zertifikate
ATEX-ZertifikatPF13CERT2895 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 200 µH
Der Wert gilt für einen Sensorstromkreis.
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 55 °C (131 °F)
T4 : 55 °C (131 °F)
T3 : 55 °C (131 °F)
T2 : 55 °C (131 °F)
T1 : 55 °C (131 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 55 °C (131 °F)
T4 : 55 °C (131 °F)
T3 : 55 °C (131 °F)
T2 : 55 °C (131 °F)
T1 : 55 °C (131 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 41 °C (105,8 °F)
T5 : 41 °C (105,8 °F)
T4 : 41 °C (105,8 °F)
T3 : 41 °C (105,8 °F)
T2 : 41 °C (105,8 °F)
T1 : 41 °C (105,8 °F)
bei Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 29 °C (84,2 °F)
T5 : 29 °C (84,2 °F)
T4 : 29 °C (84,2 °F)
T3 : 29 °C (84,2 °F)
T2 : 29 °C (84,2 °F)
T1 : 29 °C (84,2 °F)
Geräteschutzniveau Da
ZündschutzartEigensicherheit
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ 8-18GK-SN...
ATEX-ZertifikatPTB 00 ATEX 2049 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIIC T135°C Da
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 200 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Geräteschutzniveau Mb
ZündschutzartEigensicherheit
Zertifikate
Zugeordneter TypNJ 8-18GK-SN...
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0092X
IECEx-KennzeichnungEx ia I Mb
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazitätmax. 120 nF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 200 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturBeachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten.
Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF155 KB
Návod k poużitíCZEPDF149 KB
Instruktions manualDANPDF147 KB
Instruction manualENGPDF153 KB
KasutusjuhendESTPDF143 KB
KäyttöohjeFINPDF143 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF151 KB
BetriebsanleitungGERPDF153 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF158 KB
HandleidingHOLPDF148 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF147 KB
Használati útmutatóHUNPDF151 KB
Manuale di istruzioniITAPDF148 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF147 KB
Instrukciju vadovasLITPDF149 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF150 KB
Manual de instruçõesPORPDF150 KB
Manual de utilizareRONPDF149 KB
Návod na poużitieSLKPDF149 KB
Navodila za uporaboSLVPDF146 KB
Manual de instruccionesSPAPDF149 KB
ManualSWEPDF146 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4253PDF348 KB
Zertifikate
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF1101 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---

Zugehörige Produkte: NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa