Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBB5-18GM60-A0-V1

NBB5-18GM60-A0-V1
  • 5 mm bündig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB5-18GM60-A0-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypNPN
Schaltabstand5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor rAl0,25
Reduktionsfaktor rCu0,15
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,66
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 800 Hz
Hysteresetyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ.
Leerlaufstrom≤ 20 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1050 a
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
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB5-18GM60-A0-V1

Produktdokumentation: NBB5-18GM60-A0-V1

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB

Konstruktion / Simulation: NBB5-18GM60-A0-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

Zulassungen: NBB5-18GM60-A0-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3206BALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6149_ENGENGPDF1223 KB

Zugehörige Produkte: NBB5-18GM60-A0-V1

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.