Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktive Sensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Messing, verchromt, Ausgangsart: 4-Draht, Einbau: quasi bündig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Schutzart: IP67fa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Schutzart: IP67fa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Schutzart: IP67fa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Schutzart: IP67fa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig, Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Schutzart: IP67fa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Schutzart: IP67fa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig, Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Schutzart: IP67fa

Baureihe: Quaderförmig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DCfa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig, Ausgangsart: 3-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DCfa

Baureihe: Zylinderförmig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Ausgangsart: 2-Draht, Einbau: bündig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Schutzart: IP67fa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen