Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt CJ4-12GK-N-Y235563
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kapazitiver Sensor CJ4-12GK-N-Y235563

CJ4-12GK-N-Y235563
  • 4 mm nicht bündig
  • Kabellänge kundenspezifisch
  • Kundenspezifischer Stecker


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CJ4-12GK-N-Y235563

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand4 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,88 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
A20 mm
B80 mm
C12 mm
F70 mm
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung7 ... 12 V
Schaltfrequenz0 ... 1 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1 mA
Messplatte erfasst≥ 2,4 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau DaTÜV 03 ATEX 2003 X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 55 mm mit Stecker, 99-3431-216-04, Fa. Binder
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser12 mm
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenAchtung!
Der elektrische Anschluss hat so zu erfolgen, dass das Sensorkabel vor mechanischer Beanspruchung geschützt ist!
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274201
ECLASS 12.027274201
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 9.0EC002715
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CJ4-12GK-N-Y235563

Produktdokumentation: CJ4-12GK-N-Y235563

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF345 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF176 KB

Zulassungen: CJ4-12GK-N-Y235563

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 03 ATEX 2003 XALLPDF10461 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4380ALLPDF176 KB

Zugehörige Produkte: CJ4-12GK-N-Y235563

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa