NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 6 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,32 mm | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 40 mm | |
B | 80 mm | |
C | 20 mm | |
F | 120 mm | |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Betriebsspannung | 7 ... 12 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1 Hz | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | ≤ 1 mA | |
Messplatte erfasst | ≥ 2,4 mA | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 5030 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Geräteschutzniveau Gb | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Geräteschutzniveau Da | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP68 | |
Kabel | ||
Kabeldurchmesser | 6 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Abmessungen | ||
Länge | 80 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 345 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 176 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 03 ATEX 2003 X | ALL | 10461 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2073A | ALL | 176 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|