Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS-IP110
Produktbeschreibung |
WCS-Interfacemodul mit paralleler Schnittstelle |
Allgemeine Daten |
Einbau | Hutschienenmontage |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC ± 20 % |
Leistungsaufnahme | ≤ 2 W (ohne Leseköpfe) |
Schnittstelle 1 |
Anschluss für | Steuerung |
Schnittstellentyp | Gegentakt, parallel |
Übertragungsrate | max. 500 Update/s |
Endstufe | Gegentaktausgang |
Laststrom | max. 5 mA |
Datenausgabe | Binär-Code |
Schnittstelle 2 |
Anschluss für | Lesekopf |
Anschließbare Leseköpfe | WCS-LS211 , WCS-LS111 |
Schnittstellentyp | RS-485 |
Übertragungsart | halbduplex |
Übertragungsrate | max. 187,5 kBit/s |
RS485-Abschlusswiderstand | integriert |
Updatezyklus, Lesekopf | 1 ms |
Eingang |
Steuereingang | Eingang Store 2 Eingänge für Adresswahl Lesekopf |
Ausgang |
Ausgangstyp | PNP |
Signalausgang | Fehlerzustand |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 15 mA |
Normenkonformität |
Störaussendung | EN 55011 |
Störfestigkeit | DIN EN 50082-2 |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % |
Mechanische Daten |
Anschlussart | abziehbarer Klemmenblock |
Schutzart | IP20 |
Material | Kunststoff |
Einbaulage | beliebig |
Masse | ca. 400 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 74 mm |
| Breite | 100 mm |
| Tiefe | 121 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270991 |
ECLASS 12.0 | 27270991 |
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS-IP110
Produktdokumentation:
WCS-IP110