Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

WCS Interfacemodul WCS-IS320

WCS-IS320
  • Integrierte Geräteanzeige
  • Lange Leitungswege zwischen Lesekopf und SSI-Master möglich
  • DIN-Hutschienenmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS-IS320

Produktbeschreibung
WCS-Interfacemodul mit SSI-Schnittstelle
Allgemeine Daten
EinbauHutschienenmontage
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 20 %
Leistungsaufnahme≤ 2 W (ohne Leseköpfe)
Schnittstelle 1
Anschluss fürSteuerung
SchnittstellentypSSI
Übertragungsratemax. 500 kHz
DatenausgabeBinär-Code
Bus-Abschlusswiderstandintegriert
Schnittstelle 2
Anschluss fürLesekopf
Anschließbare LeseköpfeWCS-LS221
SchnittstellentypRS-485
Übertragungsarthalbduplex
Übertragungsratemax. 62,5 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstandintegriert
Updatezyklus, Lesekopf1 ms
Normenkonformität
StöraussendungEN 55011
StörfestigkeitDIN EN 50082-2
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 %
Mechanische Daten
Anschlussartabziehbarer Klemmenblock
SchutzartIP20
MaterialKunststoff
Einbaulagebeliebig
Masseca. 350 g
Abmessungen
Höhe74 mm
Breite100 mm
Tiefe121 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270991
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270791
ECLASS 10.0.127270791
ECLASS 9.027270791
ECLASS 8.027270791
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-IS320

Produktdokumentation: WCS-IS320

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief instructions / KurzanleitungALLPDF344 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF12398 KB
Handbuch WCS ElektrikGERPDF4783 KB

Zulassungen: WCS-IS320

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1025DALLPDF32 KB