Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS-DCF
Produktbeschreibung |
Flexibles Datenkabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 6 + Schirm |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
Prüfspannung | 1500 V |
Induktivität | ca. 650 µH / km |
Kapazität | ca. 60 nF / km (Ader/Ader) |
Mechanische Daten |
Material | |
| Kabel | PUR |
Kabel | feinstdrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 7,7 mm |
| Biegeradius | ≥ 58 mm |
| Farbe | grau |
| Adern | 3 x 2 x 0,25 mm2 24 AWG |
Masse | 72 kg / km |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
WCS-DCF
Produktdokumentation:
WCS-DCF