Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS2-CS55-L1
Produktbeschreibung |
Laminat-Ausführung, 55 mm |
Allgemeine Daten |
Schienenhöhe | a = 55 mm |
Länge | 0,1 ... 327 m |
Kurvenradius | ≥ 500 mm |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Montagetemperatur | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Materialstärke | 0,75 ... 0,95 mm |
Zugbeanspruchung | ≤ 230 N |
Material | Polyester-Laminat |
Ausdehnungskoeffizient | ca. 2,8 x 10-5 /K |
Masse | 30 g / m |
Fertigungstoleranz | ± 1 mm/m |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
WCS2-CS55-L1
Produktdokumentation:
WCS2-CS55-L1
Konstruktion / Simulation:
WCS2-CS55-L1
Zugehörige Produkte:
WCS2-CS55-L1
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Befestigungswinkel, gerade, Befestigungswinkel für Codeschiene, gerade, Pulverbeschichtetfa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel, gerade, Befestigungswinkel für Codeschiene, geradefa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel für Verschraubung, Gerade, Befestigungswinkel für Codeschiene, gerade, Lieferung mit M6-Befestigungsschraubenfa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade, Befestigungswinkel für Codeschiene, gerade, Für Montage in C-Profilschiene 30 mm x 32 mm, Pulverbeschichtetfa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade, Befestigungswinkel für Codeschiene, gerade, Für Montage in C-Profilschiene 30 mm x 32 mmfa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel, Kurve, Befestigungswinkel für Codeschiene, Kurvefa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel für Verschraubung, Kurve, Befestigungswinkel für Codeschiene, Kurve, Lieferung mit M6-Befestigungsschraubenfa |
|
|
|
|
Stabilisierungsprofil, Stabilisierungsprofil für Kuvenverlegung der WCS-Codeschienefa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel für C-Profil, Kurve, Befestigungswinkel für Codeschiene, Kurve, Für Montage in C-Profilschiene 30 mm x 32 mmfa |
|