Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS3-CS70-L0
Produktbeschreibung |
Codeschiene, Polyester-Laminat |
Allgemeine Daten |
Länge | 0,1 ... 314,5 m |
Kurvenradius | ≥ 300 mm |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Montagetemperatur | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Materialstärke | 0,75 ... 0,95 mm |
Zugbeanspruchung | ≤ 260 N |
Material | Polyester-Laminat |
Ausdehnungskoeffizient | ca. 2,8 x 10-5 /K |
Masse | 40 g / m |
Fertigungstoleranz | ± 1 mm/m |
Allgemeine Informationen |
Bestellinformationen | WCS3-CS70-L0: ohne Lochung WCS3-CS70-L1: mit Standard-Lochung WCS3-CS70-L2: mit Vahle VKS-Lochung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
WCS3-CS70-L0
Produktdokumentation:
WCS3-CS70-L0
Konstruktion / Simulation:
WCS3-CS70-L0