Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS-MB1-B-C
Produktbeschreibung |
Befestigungswinkel für Verschraubung, Kurve |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Materialstärke | 2 mm |
Material | Stahlblech, verzinkt , pulverbeschichtet |
Masse | 85 g (ohne Befestigungsschrauben) |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270991 |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS-MB1-B-C
Produktdokumentation:
WCS-MB1-B-C
Konstruktion / Simulation:
WCS-MB1-B-C
Zugehörige Produkte:
WCS-MB1-B-C
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Stabilisierungsprofil, Stabilisierungsprofil für Kuvenverlegung der WCS-Codeschienefa |
|