Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
MC60-12GM50-1N
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 60 mm |
Einbau | bündig, in nichtmagn. Metall |
Gesicherter Schaltabstand | 10 ... 60 mm |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Stromaufnahme | |
| Magnet erfasst | ≥ 2,5 mA |
| Magnet nicht erfasst | ≤ 1 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
EMV gemäß | EN 60947-5-2 |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PA |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274301 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
MC60-12GM50-1N
Zugehörige Produkte:
MC60-12GM50-1N
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|