Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP/NPN | |
Schaltabstand | 2,5 mm bei 0 mm Versatz, 1,3 mm bei 4,4 mm Versatz, 0 mm bei 7,5 mm Versatz | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Ausgangsart | 4-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 12 V | |
Kurzschlussschutz | NO | |
Spannungsfall | 7 V bei 10 kω Last, 12 V Stromversorgung | |
Betriebsstrom | 0,5 mA | |
Stromaufnahme | 20 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 4 m | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | PSU | |
Stirnfläche | PSU | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Breite | 39 mm | |
Tiefe | 12,7 mm | |
Länge | 39 mm | |
Hinweis | Nur zugelassen für die Verwendung mit FYQLA1-140R-3, KE5D2-6H/2R-S und KE5A5-6H/2R-S Ausschließlich mit Aktuator 52FY31 verwenden |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274301 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |