Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Magnetfeldsensor MB-F32-A2-Y126879

MB-F32-A2-Y126879
  • Für Hydraulikzylinder
  • Keine Bohrungen im Zylinder notwendig
  • Frei positionierbar
  • Einfache, geschützte Anbringung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MB-F32-A2-Y126879

Allgemeine Daten
SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Einbauam Zylinder
AusgangspolaritätDC
Schaltbreitetyp. 50 mm
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 1,5 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Leerlaufstrom≤ 30 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, rot
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartAMP-Stecker mit PVC Kabel , 1,4 m
Aderquerschnitt0,5 mm2
GehäusematerialPolyamid (PA)
StirnflächePolyamid (PA)
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe21 mm
Breite18 mm
Länge50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274301
ECLASS 12.027274301
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 9.0EC002544
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: MB-F32-A2-Y126879

Konstruktion / Simulation: MB-F32-A2-Y126879

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB