Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Magnetfeldsensor MB10-L2-E2-V1-Y187868

MB10-L2-E2-V1-Y187868
  • Basisreihe
  • Schnellmontageverschluss
  • 4fach LED-Anzeige

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MB10-L2-E2-V1-Y187868

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand10 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Betätigungselementferromagnetischer Bolzen
Verfahrgeschwindigkeitim Abstand von 10 mm 0,07 ... 2 m/s
im Abstand von 15 mm 0,5 ... 2 m/s
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 20 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
GehäusematerialPA-GF35
StirnflächePA-GF35
SchutzartIP69K
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge67 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274301
ECLASS 12.027274301
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 9.0EC002544
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: MB10-L2-E2-V1-Y187868

Konstruktion / Simulation: MB10-L2-E2-V1-Y187868

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP336 KB