Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Magnetfeldsensor 40FY26-020

40FY26-020
  • Hallsensor
  • Sensor für Türaufhaltung
  • Manipulationssicherer magnetischer Betätiger

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  40FY26-020

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandentweder 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm oder 41FY2 - 7,6 - 19 mm einsetzen
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Hysterese5 ... 25 %
Kurzschlussschutzja
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Reproduzierbarkeit+/- 3 %
Betriebsstrom≤ 200 mA
Reststrom≤ 30 mA
Leerlaufstrom≤ 40 mA
Anzeigen/Bedienelemente
LED-AnzeigeSchaltzustand
Elektrische Daten
Elektrische Belastbarkeit10 - 30 V DC
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
StirnflächePolycarbonat
SchutzartIP67
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274301
ECLASS 12.027274301
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 9.0EC002544
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: 40FY26-020

Zulassungen: 40FY26-020

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-42112991-0 / UL-CA-2131622-0ALLPDF553 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5059AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6458_ENGENGPDF1284 KB

Zugehörige Produkte: 40FY26-020

Zubehör
fa
fa