Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
40FY28-33
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | entweder 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm oder 41FY2 - 7,6 - 19 mm einsetzen |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Hysterese | 5 ... 25 % |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Reproduzierbarkeit | +/- 3 % |
Betriebsstrom | ≤ 200 mA |
Reststrom | ≤ 30 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 40 mA |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED-Anzeige | Schaltzustand |
Elektrische Daten |
Elektrische Belastbarkeit | 10 - 30 V DC |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Stirnfläche | Polycarbonat |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Breite | 16 mm |
| Tiefe | 16 mm |
| Länge | 74,2 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274301 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
40FY28-33
Zugehörige Produkte:
40FY28-33
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
-
41FY1
-
Magnetische Betätigung
-
|
|
fa |
|
|
-
41FY2
-
Magnetische Betätigung
-
|
|
fa |
|