Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Magnetfeldsensor 40FY36-33

40FY36-33
  • Hallsensor
  • Sensor für Türaufhaltung
  • Manipulationssicherer magnetischer Betätiger

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  40FY36-33

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandentweder 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm oder 41FY2 - 7,6 - 19 mm einsetzen
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Ausgangsart2-Draht AC
Kenndaten
Betriebsspannung93 ... 132 V AC
Hysterese5 ... 25 %
Spannungsfall6 V bei 500 mA
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)1.2 A
Reproduzierbarkeit+/- 3 %
Betriebsstrommax. 500 mA
Reststrom≤ 1,5 mA
Anzeigen/Bedienelemente
LED-AnzeigeSchaltzustand
Elektrische Daten
Elektrische Belastbarkeit93 - 132 V AC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartM12-Stecker, 4-polig, B-codiert
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm
HinweisKeine Verbindung für Pin 3 und Pin 4

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274301
ECLASS 12.027274301
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 9.0EC002544
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: 40FY36-33

Zugehörige Produkte: 40FY36-33

Zubehör
fa
fa