Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Magnetfeldsensor 40FY36-030

40FY36-030
  • Hallsensor
  • Sensor für Türaufhaltung
  • Manipulationssicherer magnetischer Betätiger

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  40FY36-030

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandentweder 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm oder 41FY2 - 7,6 - 19 mm einsetzen
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Ausgangsart2-Draht AC
Kenndaten
Betriebsspannung93 ... 132 V AC
Hysterese5 ... 25 %
KurzschlussschutzNO
Spannungsfall6 V bei 500 mA
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)1.2 A
Reproduzierbarkeit+/- 3 %
Betriebsstrommax. 500 mA
Reststrom≤ 1,5 mA
Anzeigen/Bedienelemente
LED-AnzeigeSchaltzustand
Elektrische Daten
Elektrische Belastbarkeit93 - 132 V AC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 3 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274301
ECLASS 12.027274301
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 9.0EC002544
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: 40FY36-030

Zugehörige Produkte: 40FY36-030

Zubehör
fa
fa