Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung | ||
---|---|---|
Sensor-Tester |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 18 V, zwei 9 V-Blockbatterien in Lieferumfang enthalten | |
Strombelastbarkeit | Laststrom max. 100 mA | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | 3 Anschlussklemmen für 0 V, 18 V und Signaleingang |
|
Abmessungen | 131 mm x 65 mm x 27 mm | |
Hinweis | Prüfung von Namur-Sensoren erfolgt nicht gemäß EN 60079-11 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 8.0 | EC000305 |
ETIM 7.0 | EC000305 |
ETIM 6.0 | EC000305 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113642 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Safety data sheet battery / Sicherheitsdatenblatt Batterie | ALL | 37 KB |
Konformitätsnachweise | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-4069A | 205 KB |
Der Sensor-Tester eignet sich zur Funktionsprüfung aller 2-, 3- und 4-Draht-DC-Sensoren in PNP- und NPN-Technik sowie zur Prüfung von NAMUR-Sensoren.
Der Sensor wird über die 0 V- und 18 V-Klemme versorgt. Bei 3- und 4-Draht-Sensoren wird zusätzlich die Signalleitung auf die dritte Anschlussklemme gelegt. Schaltet der Sensorausgang, wird dies sowohl durch eine LED angezeigt als auch über ein Summton akustisch signalisiert.
Durch die hohe Ausgangsbelastbarkeit von max. 100 mA können z. B. auch Ultraschallsensoren angeschlossen werden.
Die automatische An/Aus-Funktion vermeidet bei abgeklemmten Sensor unnötigen Energieverbrauch und macht die Bedienung einfach.