Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schleifendetektor LC20-1-DR 230VAC

LC20-1-DR 230VAC
  • Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen
  • Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen
  • Sichere Erfassung bei langen Standzeiten
  • Verschiedene Betriebsarten einstellbar
  • Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit
  • Testfunktion
  • Version mit 1 Schleifenkanal

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LC20-1-DR 230VAC

Produktbeschreibung
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, 1 Schleife, DIN-Hutschienenmontage, 230 VAC
Allgemeine Daten
EinstellbereichEmpfindlichkeit ΔL/L 4-fach verstellbar auf Frontplatte
0,01% ... 0,1% mit ASB-Überschreibungsoption
FunktionsprinzipInduktionsschleife
KennzeichnungCE
Präsenzzeit1 Stunde für 3% ΔL/L und Option für permanente Präsenz
Selbstabgleich20 μH ... 1500 μH
Betriebsfrequenz4-fach verstellbar auf Frontplatte: 12 kHz ... 80 kHz (bei AFS ausgeschaltet)
BetriebsartImpuls- und Dauersignal
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige1 x rote LED: Stromversorgung/Status , 1 x grüne LED: Kanalstatus
BedienelementeDIP-Schalter , Funktionen siehe Dokumentation
SchaltzustandLED
Elektrische Daten
Betriebsspannung230 V AC ±15 %
Leerlaufstrom∅ 8,36 mA
Leistungsaufnahme∅ 1,92 VA
Eingang
Anzahl der Kanäle1
Ausgang
AusgangstypRelais
Signalausgang2 Ausgangsrelais
Relais 1: Präsenzausgang
Relais 2: Impulsausgang
SchaltstromRelais 1 (Präsenzausgang): 1 A bei 230 V AC Wechselkontakte (ausfallsicher) Relais 2 (Impulsausgang) max. 1 A bei 230 V AC Wechselkontakte (nicht ausfallsicher)
Impulsdauer150 ms oder 250 ms (über Schalter wählbar)
Ansprechzeit200 ms ... 300 ms
Richtlinienkonformität
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen2014/53/EU
Zulassungen und Zertifikate
FCC-ZulassungFCC 47 CFR Part 15
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP30
Anschluss2 x 6 Steckschraubklemmen ≤ 1,5 mm2
Material
GehäuseABS, anthrazit
MontageHutschiene
Masse250 g
Abmessungen
Höhe78 mm
Breite41 mm
Tiefe80 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280490
ECLASS 12.027280490
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 9.0EC002887
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC20-1-DR 230VAC

Funktion

Schleifendetektoren bilden zusammen mit im Boden verlegten Drahtschleifen ein universelles Sensorsystem zum Erfassen von Fahrzeugen. Wenn Fahrzeuge auf die Schleife fahren, verändert sich die Resonanzfrequenz. Die intelligente automatische Frequenzwahl (AFS) reduziert die Einrichtzeit und vereinfacht die Installation komplexer mehrspuriger Zufahrten. Die Auswertung gleicht sich automatisch und zyklisch auf die jeweilige Schleife ab, so dass Änderungen der Schleifeninduktivität durch Temperatur, Feuchtigkeit oder Bauteilealterung automatisch kompensiert werden.

Informationsmaterial: LC20-1-DR 230VAC

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation LC20GERPDF944 KB

Produktdokumentation: LC20-1-DR 230VAC

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
KurzanleitungGERPDF648 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF14384 KB

Konstruktion / Simulation: LC20-1-DR 230VAC

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5373 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: LC20-1-DR 230VAC

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4403ALLPDF227 KB

Zugehörige Produkte: LC20-1-DR 230VAC

Passende Systemkomponenten
Kompaktes, einfach bedienbares Bluetooth-Gerät, Erstellung eines vollständigen Installationsbereichs bei Standortabmeldung, Leistungsprüfungen an Schleife und Installation, Kompatibel mit allen LC20-Schleifendetektoren, Reichweite bis zu 17 mfa