Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Verschiedene Betriebsarten einstellbar, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Ausgangstyp: Relais, Signalausgang: 2 Ausgangsrelais Relais 1: Präsenzausgang Relais 2: Impulsausgang, Anschluss: 2 x 6 Steckschraubklemmen ≤ 1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Verschiedene Betriebsarten einstellbar, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Betriebsspannung: 230 V AC ±15 %, Ausgangstyp: Relais, Signalausgang: 2 Ausgangsrelais Relais 1: Präsenzausgang Relais 2: Impulsausgang, Anschluss: 2 x 6 Steckschraubklemmen ≤ 1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Verschiedene Betriebsarten einstellbar, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Ausgangstyp: Relais, Signalausgang: 2 Ausgangsrelais Relais 1: Präsenzausgang Relais 2: Impulsausgang, Anschluss: 11-poliger Stecksockelfa |
|
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Verschiedene Betriebsarten einstellbar, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Betriebsspannung: 230 V AC ±15 %, Ausgangstyp: Relais, Signalausgang: 2 Ausgangsrelais Relais 1: Präsenzausgang Relais 2: Impulsausgang, Anschluss: 11-poliger Stecksockelfa |
|
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Testfunktion, Betriebsspannung: 230 V AC ±15 %, Signalausgang: 1 konfigurierbarer Relaisausgang je Kanal #224258 #224258, Anschluss: 2 x 6 Steckschraubklemmen ≤ 1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Testfunktion, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Signalausgang: 1 konfigurierbarer Relaisausgang je Kanal #224258 #224258, Anschluss: 2 x 6 Steckschraubklemmen ≤ 1,5 mm2fa |
|
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Testfunktion, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC ± 15%, Signalausgang: 1 konfigurierbarer Relaisausgang je Kanal #224258 #224258, Anschluss: 11-poliger Stecksockelfa |
|
|
|
|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen, Sichere Erfassung bei langen Standzeiten, Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit, Testfunktion, Betriebsspannung: 230 V AC ±15 %, Signalausgang: 1 konfigurierbarer Relaisausgang je Kanal #224258 #224258, Anschluss: 11-poliger Stecksockelfa |
|