Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen, 2 Schleifen, Stecksockelmontage, 24 VAC/DC |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Einstellbereich | Empfindlichkeit ΔL/L 4-fach verstellbar auf Frontplatte 0,01% ... 0,1% mit ASB-Überschreibungsoption |
|
Funktionsprinzip | Induktionsschleife | |
Kennzeichnung | CE | |
Präsenzzeit | 1 Stunde für 3% ΔL/L und Option für permanente Präsenz | |
Selbstabgleich | 20 μH ... 1500 μH | |
Betriebsfrequenz | 4-fach verstellbar auf Frontplatte: 12 kHz ... 80 kHz (bei AFS ausgeschaltet) | |
Betriebsart | Impuls- und Dauersignal | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | 1 x rote LED: Stromversorgung/Status , 2 x grüne LED: Kanalstatus | |
Bedienelemente | DIP-Schalter , Funktionen siehe Dokumentation | |
Schaltzustand | LED | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 24 V AC/DC ± 15% | |
Leerlaufstrom | ∅ 40,17 mA | |
Leistungsaufnahme | ∅ 0,64 VA | |
Eingang | ||
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Ausgang | ||
Signalausgang | 1 konfigurierbarer Relaisausgang je Kanal #224258 #224258 | |
Schaltstrom | Relaisausgänge 1 A bei 230 V AC | |
Impulsdauer | 150 ms oder 250 ms (über Schalter wählbar) | |
Ansprechzeit | 200 ms ... 300 ms | |
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | 2014/53/EU | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
FCC-Zulassung | FCC 47 CFR Part 15 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 90 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP30 | |
Anschluss | 2 x 6 Steckschraubklemmen ≤ 1,5 mm2 | |
Material | ||
Gehäuse | ABS, anthrazit | |
Montage | Hutschiene | |
Masse | 250 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 78 mm | |
Breite | 41 mm | |
Tiefe | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280490 |
ECLASS 12.0 | 27280490 |
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 9.0 | EC002887 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Schleifendetektoren bilden zusammen mit im Boden verlegten Drahtschleifen ein universelles Sensorsystem zum Erfassen von Fahrzeugen. Wenn Fahrzeuge auf die Schleife fahren, verändert sich die Resonanzfrequenz. Die intelligente automatische Frequenzwahl (AFS) reduziert die Einrichtzeit und vereinfacht die Installation komplexer mehrspuriger Zufahrten. Die Auswertung gleicht sich automatisch und zyklisch auf die jeweilige Schleife ab, so dass Änderungen der Schleifeninduktivität durch Temperatur, Feuchtigkeit oder Bauteilealterung automatisch kompensiert werden.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung | GER | 664 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 1537 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5943 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4403 | ALL | 227 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|