Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
FDT-Rahmenprogramm |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | FDT-Rahmenapplikation des PACTware Consortium e. V. zur Aufnahme und Bedienung von FDT 1.2-fähigen Geräte-, System- und Kommunikationsmanagern beliebiger Hersteller. Microsoft .NET Framework muss vorhanden sein. | |
Schnittstelle | ||
Anschluss | Adapter mit RS-232-Schnittstelle K-ADP1 (für K-System) Adapter für Gateways mit RS-232-Schnittstelle K-ADP2 (für RPI-System) Adapter für Gateways mit RS-485-Schnittstelle K-ADP4 (für RPI-System) |
|
Software | ||
Hardwarevoraussetzungen | PACTware 3.0 benötigt minimal 100 MByte Festplattenspeicher und 50 MByte Hauptspeicher. Empfohlen wird ein Computer mit Pentium III 400 MHz-Prozessor oder besser, XGA-Grafik und eine Microsoft-kompatible Maus oder ein gleichwertiges Zeigegerät. | |
Softwarevoraussetzungen | PACTware 3.0 läuft auf den Betriebssystemen Windows NT 4.0 SP6, Windows 2000 SP4 und Windows XP, XP SP1, XP SP2. Für Druck und Online-Hilfe benötigen Sie den MS Internet-Explorer 4.0 oder höher. Beachten Sie auch die Hardware-Voraussetzungen der Gerätetreiber. Windows 95, 98 und ME werden von PACTware nicht unterstützt. |
|
Sprachen | Deutsch, Englisch und Französisch einstellbar | |
Lizenzierung | Die Pepperl+Fuchs DTM-Collections stehen jeweils einzeln oder gemeinsam als Download in einer BASIC-Version ohne die Funktionen Drucken und Speichern zur Verfügung. Die BASIC-Version kann auch als CD-ROM von Pepperl+Fuchs bezogen werden. Die Freischaltung der Funktionen Drucken und Speichern erfordert eine Lizenznummer. Die Lizenzen mit der in der Tabelle genannten Funktionalität können bei Pepperl+Fuchs bestellt werden. |
|
Konfiguration | ||
Darstellung der Systemkonfiguration | Grafische Darstellung aller Kommunikations- und Gerätemanager in Baumstruktur. Bei Online-Betrieb farbige Kennzeichnung gestörter Einheiten und des Simulationsbetriebs. Mehrere Fenster können gleichzeitig geöffnet sein. Dadurch ist es beispielsweise möglich, die eingestellten Geräteparameter einzusehen, gleichzeitig den Messwert zu überwachen und die Gerätediagnose anzuzeigen. | |
Anlagenplanung, Projektbearbeitung | Erzeugen einer Konfiguration durch grafisches Projektbearbeitungsmenü. Editieren vorhandener Projekte. Messstellenbezeichnungen für jeden Kanal. Offline-Konfigurieren, Speichern der Projektdaten auf Festplatte. Automatischer Vergleich der Projektplanung mit dem tatsächlich vorhandenen System beim Verbindungsaufbau auf Geräteebene und Parameterebene. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242501 |
ECLASS 12.0 | 27242501 |
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 9.0 | EC000757 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
PACTware™ ist ein hersteller- und feldbusunabhängiges Konfigurations-Tool mit FDT-Schnittstelle (Field Device Tool)
Basierend auf der FDT-Technologie erlaubt es diese Software DTMs (Device Type Managers) für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Parametrierung der Geräte unabhängig vom Prozessleitsystem zu installieren.
Kommunikations-DTMs für K-, E-, und H-System, HART Interface Solutions, Füllstandstechnik, Korrossionsüberwachung, Remote I/O und Feldbusanwendungen stehen zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Versionshistorie PACTware | GER | 229 KB | |
Softwareinformationen | |||
Release Note / Release Note | ALL | 61 KB |
Frameworks | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
PACTware 3.0 / PACTware 3.0 | 3.0.2.28 SP5 | ZIP | 24133 KB |