Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
FDT-Rahmenprogramm |
Schnittstelle | ||
---|---|---|
Anschluss | Adapter mit USB-Schnittstelle K-ADP-USB (für K-System) Adapter für Gateways mit RS-232-Schnittstelle K-ADP2 (für RPI-System) Adapter für Gateways mit RS-485-Schnittstelle K-ADP4 (für RPI-System) USB/RS-485-Schittstellenkonverter (für LB-System) |
|
Software | ||
Hardwarevoraussetzungen | PACTware 3.X benötigt 50 MByte Festplattenspeicher und minimal 40 MByte Hauptspeicher. Je nach Komplexität der Projekte und der verwendeten DTMs kann der Hauptspeicherbedarf ein Mehrfaches betragen. Empfohlen wird ein Computer mit Pentium IV 450 MHz-Prozessor oder besser, XGA-Grafik und eine Microsoft-kompatible Maus oder ein gleichwertiges Zeigegerät. | |
Softwarevoraussetzungen | PACTware 3.X läuft auf den Betriebssystemen Windows 2000 und Windows XP. Die Software .NET-Framework 1.1 SP1 muss installiert sein. Für Druck und Online-Hilfe benötigen Sie den MS Internet Explorer 4.0 oder höher. | |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch einstellbar | |
Lizenzierung | PACTware 3.X benötigt keine Lizenzierung. Die Lizenzbedingungen der DTMs entnehmen Sie bitte den Datenblättern der jeweiligen DTMs. | |
Konfiguration | ||
Darstellung der Systemkonfiguration | Grafische Darstellung aller Kommunikations- und Gerätemanager in Baumstruktur. Bei Online-Betrieb farbige Kennzeichnung gestörter Einheiten und des Simulationsbetriebs. Mehrere Fenster können gleichzeitig geöffnet sein. Dadurch ist es beispielsweise möglich, die eingestellten Geräteparameter einzusehen, gleichzeitig den Messwert zu überwachen und die Gerätediagnose anzuzeigen. | |
Anlagenplanung, Projektbearbeitung | Erzeugen einer Konfiguration durch grafisches Projektbearbeitungsmenü. Editieren vorhandener Projekte. Messstellenbezeichnungen für jeden Kanal. Offline-Konfigurieren, Speichern der Projektdaten auf Festplatte. Automatischer Vergleich der Projektplanung mit dem tatsächlich vorhandenen System beim Verbindungsaufbau auf Geräteebene und Parameterebene. | |
Zugehörige Produkte | CD-ROM mit PACTware 3.X und kompletter DTM-Collection aller verfügaren DTMs der Pepperl+Fuchs H-, K- und E-System-Geräte, HART-Multiplexer, Remote-I/O-Systeme, FieldConnex-Geräte und Füllstandsprodukte. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242501 |
ECLASS 12.0 | 27242501 |
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 9.0 | EC000757 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
PACTware™ ist ein hersteller- und feldbusunabhängiges Konfigurations-Tool mit FDT-Schnittstelle (Field Device Tool)
Basierend auf der FDT-Technologie erlaubt es diese Software DTMs (Device Type Managers) für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Parametrierung der Geräte unabhängig vom Prozessleitsystem zu installieren.
Kommunikations-DTMs für K-, E-, und H-System, HART Interface Solutions, Füllstandstechnik, Korrossionsüberwachung, Remote I/O und Feldbusanwendungen stehen zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installationsanleitung DTM-Collection | GER | 3682 KB | |
Handbücher | |||
Versionshistorie PACTware | GER | 229 KB |
Frameworks | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
PACTware 3.5 (3.5.0.18) / PACTware 3.5 (3.5.0.18) | 3.5 (3.5.0.18) | ZIP | 41139 KB |