Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
C-BOX 300
Produktbeschreibung |
Anschlussbox für Barcodescanner |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Datenrate | 0,96 ... 12 MBit/s automatische Baudratenerkennung |
Leistungsaufnahme | 2,9 W (ohne angeschlossenen Barcodescanner) |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | PROFIBUS DP |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Schockfestigkeit | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse |
Vibrationsfestigkeit | IEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Anschluss | 25-polige Sub-D-Buchse für Barcodescanner , Sub-D-Buchse, 9-polig für Schnittstellenkabel , Kabelverschraubung PG für Systemanschluss (5x) |
Material | |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
Masse | 440 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 115 mm |
| Breite | 167 mm |
| Tiefe | 61 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
C-BOX 300
Produktdokumentation:
C-BOX 300
Konstruktion / Simulation:
C-BOX 300