Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Anschlussbox für Barcodescanner C-BOX 300

C-BOX 300
  • Einfacher Anschluss der Scanner-Signalleitungen durch Federzugklemmen
  • PROFIBUS-Schnittstelle
  • Schutzart IP64

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  C-BOX 300

Produktbeschreibung
Anschlussbox für Barcodescanner
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Datenrate0,96 ... 12 MBit/s automatische Baudratenerkennung
Leistungsaufnahme2,9 W (ohne angeschlossenen Barcodescanner)
Schnittstelle
SchnittstellentypPROFIBUS DP
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
Mechanische Daten
SchutzartIP64
Anschluss25-polige Sub-D-Buchse für Barcodescanner , Sub-D-Buchse, 9-polig für Schnittstellenkabel , Kabelverschraubung PG für Systemanschluss (5x)
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Masse440 g
Abmessungen
Höhe115 mm
Breite167 mm
Tiefe61 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280192
ECLASS 12.027280192
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027280192
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: C-BOX 300

Produktdokumentation: C-BOX 300

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual Bus Communication C-BOX 300ENGPDF3217 KB
Handbuch Anschlussbox C-BOX 300GERPDF1617 KB

Konstruktion / Simulation: C-BOX 300

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP326 KB

Software: C-BOX 300

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSD file C-BOX 300 / GSD-Datei C-BOX 30011/2005ZIP14 KB
Softwaretools
Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A and C-BOX 300 / Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A und C-BOX 300V2.0ZIP10647 KB
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!