Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Anschlussbox für Barcodescanner |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Schalter | Schiebeschalter für Busabschluss 160 Ω, schaltbar |
|
Steckbrücke | Scanner auf Werkseinstellungen zurücksetzen | |
LED POWER | Spannungsversorgung: Dual-LED grün/rot grün: Spannung OK rot: Spannung verpolt |
|
LED STATUS | Status der Parameterübertragung grün: Parameter zum Scanner übertragen rot blinkend: Parameter noch nicht übertragen |
|
DIP-Schalter | 1: reserviert 2, 3: Baudrate (9600, 19200, 38400, 57600) 4 ... 8: Adresse 0 ... 31 9, 10: Modus (Standard, Mux32, WI-2) |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 25 mA , max. 2,3 A | |
Schutzklasse | III | |
Überspannungsschutz | Überspannungskategorie III sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) |
|
Eingang | ||
Anzahl/Typ | Trigger | |
Versorgung | aus Ue | |
Spannung | 10 ... 30 V DC | |
Strombelastbarkeit | ≤ 200 mA , nicht überlastfest | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | Barcodescanner | |
Versorgung | aus Ue | |
Spannung | 10 ... 30 V DC | |
Strombelastbarkeit | ≤ 2,3 A , überlast- und kurzschlussfest | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN 61000-6-2:2001 , EN 61000-6-4:2001 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2001 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Mech. Belastbarkeit | EN 60068-2-6 , EN 60068-2-27 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP54 | |
Anschluss | Sub-D-Buchse, 25-polig für Barcodescanner , Sub-D-Buchse, 9-polig, Federzugklemmen für Schnittstellenkabel Federzugklemmen Bemessungsanschlussvermögen: starr/flexibel (ohne Aderendhülse): 0,2mm2 ... 1,5 mm2 flexibel (mit Aderendhülse): 0,25mm2 .. 0,75mm2 |
|
Material | ||
Gehäuse | ABS | |
Montage | Montagewinkel | |
Masse | 500 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 115 mm | |
Breite | 167 mm | |
Tiefe | 40 mm | |
Anzugsdrehmoment | Deckelschrauben: 0,5 Nm Kabelverschraubungen: bis zur Wulstbildung am Gummidichtring, max. 3 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |