Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

DTM-Collection IODD Interpreter DTM

IODD Interpreter DTM
  • Software

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IODD Interpreter DTM

Produktbeschreibung
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)
Allgemeine Daten
BeschreibungDer IODD-Interpreter "übersetzt" die IODD und stellt die darin enthaltenen Informationen der FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware) so zur Verfügung, dass die Parameter wie in einem Geräte-DTM zur Verfügung stehen.
Hinweis: Für die Einbindung des IODD-Interpreters ist PACTware ab Version 4.0 erforderlich.

Software: IODD Interpreter DTM

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
IODD Interpreter DTM / IODD Interpreter DTM3.10.0ZIP32839 KB

Zugehörige Produkte: IODD Interpreter DTM

Zubehör von

Druckmarken-Kontrasttaster mit IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 11 mm, RGB-Licht längs zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Teach-In, statisch und dynamisch, 40 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa

Robuste Reflexionslichtschranke für Glaserkennung, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 4 m, Rotlicht, Hellschaltung, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, Zuverlässige Erfassung spiegelnder Objekte und Klarglas, Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Teach-In Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufenfa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 120 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 500 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, große Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 800 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben, Messen-statt-Tasten-Funktionalität, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, PowerBeam Sende-LED, Großer Tastbereich präzise einstellbarfa

Robuste Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 8 m, Rotlicht, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa

Robuste Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 8 m, Rotlicht, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa

Druckmarken-Kontrasttaster mit IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 11 mm, RGB-Licht quer zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Teach-In, statisch und dynamisch, 40 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 120 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 500 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Robuste Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 7 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht infrarot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Version mit Infrarotlicht-Laser, Laserklasse 1fa
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 50 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 50 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 25 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 17 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 17 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 8 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 120 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa
Robuste Reflexionslichtschranke, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 9,5 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 2fa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 2fa
Robuste Reflexionslichtschranke, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 9,5 m, Rotlicht, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa
Robuste Reflexionslichtschranke, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 9,5 m, Rotlicht, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa
Automatisierungslichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 8 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa
Automatisierungslichtgitter mit 17 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 17 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 25 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Automatisierungslichtgitter mit 50 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 50 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht infrarot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Version mit Infrarotlicht-Laser, Laserklasse 1, Version mit IO-Link-Schnittstellefa
Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, große Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 800 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Festkabel, Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben, Messen-statt-Tasten-Funktionalität, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, PowerBeam Sende-LED, Großer Tastbereich präzise einstellbarfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Automatisierungslichtgitter mit 100 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 100 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
IODD für die Kommunikation mit DK12-11-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit LGM-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit LGS-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit MLV41-55-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit MLV41-54-G-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit MLV41-LL-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit MLV41-8-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit MLV41-6-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit RL31-8-H-IO-Link Sensorenfa
IODD für die Kommunikation mit VDM28-IO-Link Sensorenfa
Gehäuse ∅ 58 mm, Vollwelle, Servoflansch, Quadratflansch oder Klemmflansch, Programmierbare Impulszahl von 1 ... 16384, Programmierbare Drehrichtung, Ausgangstyp: HTL/TTL programmierbarfa
Gehäuse ∅ 58 mm, Steckhohlwelle, Programmierbare Impulszahl von 1 ... 16384, Programmierbare Drehrichtung, Programmierbarer Ausgangstyp, Ausgangstyp: HTL/TTL programmierbarfa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa