Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Eingang 0/4 mA ... 20 mA Ausgang 0/4 mA ... 20 mA |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leistungsaufnahme | ca. 2,5 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3 oder 5-, 6+ | |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA | |
Eingangswiderstand | max. 76 Ω Klemmen 2-, 3 | |
Verbindung zu Gateway | ≥ 16 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3 | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 7-, 8+, 9 | |
Last | 0 ... 550 Ω | |
Ausgangssignal | 0/4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA) | |
Welligkeit | max. 50 µA eff | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen |
|
Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 20 ppm/K | |
Frequenzbereich | Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 | |
Ausgang/Versorgung | vorhanden | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm | |
Höhe | 118 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 3693 KB |