Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Eingang 0/4 mA ... 20 mA 2 x Ausgang 0/4 mA ... 20 mA (Stromsenke) |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | 1,9 W | |
Leistungsaufnahme | max. 2,8 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6- | |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA | |
Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 20 mA, Klemmen 1+, 3 | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 7+, 8-; 10+, 11- | |
Ausgangssignal | 0/4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA) | |
Welligkeit | max. 50 µA eff | |
Externe Versorgung (Loop) | 11 ... 30 V DC | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen |
|
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,25 µA/K | |
Frequenzbereich | Eingang zu Ausgang: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Ausgang zu Eingang: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Anstiegszeit | 20 µs | |
Einschwingzeit | 200 µs | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2 | |
Höhe | 124 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 557 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 82 KB |