Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät, Ausgang Stromsenke KFD2-STC4-1-3

KFD2-STC4-1-3
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
  • Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, Stromsenke
  • Klemmen mit Prüfabgriff
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  KFD2-STC4-1-3

Produktbeschreibung
Eingang 0/4 mA ... 20 mA
2 x Ausgang 0/4 mA ... 20 mA
(Stromsenke)
Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung1,6 W
Leistungsaufnahme2,5 W
Eingang
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3 oder 5-, 6+
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Spannungsfall≤ 2,4 V bei 20 mA (Klemmen 5, 6)
Eingangswiderstand≤ 64 Ω Klemmen 2-, 3 ; ≤ 500 Ω Klemmen 1+, 3 (250 Ω Bürde)
Verfügbare Spannung≥ 16 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3
Ausgang
AnschlussKlemmen 7+, 8-; 10+, 11-
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Externe Versorgung (Loop)11 ... 30 V DC
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur0,25 µA/K
FrequenzbereichEingang zu Ausgang: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Ausgang zu Eingang: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Anstiegszeit20 µs
Einschwingzeit200 µs
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 200 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2
Höhe124 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC4-1-3

Datenblatt: KFD2-STC4-1-3

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet KFD2-STC4-1-3PDF156 KB
Datenblatt KFD2-STC4-1-3PDF158 KB

Dokumente: KFD2-STC4-1-3

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF557 KB
System ManualPDF3694 KB
SystemhandbuchPDF3706 KB

CAD+CAE: KFD2-STC4-1-3

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP3048 KB
EPLAN
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ82 KB

Zertifikate+Zulassungen: KFD2-STC4-1-3

ZertifikateDateitypDateigröße
Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentPDF55 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.