Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Eingang 0/4 mA ... 20 mA Ausgang 0/4 mA ... 20 mA |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | 1,8 W | |
Leistungsaufnahme | max. 2,7 W | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6- | |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6-: 22,1 V / 38 mA | |
Verfügbare Spannung | Klemmen 1+, 3: ≥ 16 V bei 20 mA | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+; 10-, 11+ | |
Last | 0 ... 550 Ω bei 20 mA | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA) | |
Welligkeit | max. 50 µA eff | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen |
|
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,25 µA/K | |
Frequenzbereich | Eingang zu Ausgang: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Ausgang zu Eingang: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Einschwingzeit | 200 µs | |
Anstiegs-/Abfallzeit | 20 µs | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Eingang/Eingang | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2 | |
Höhe | 124 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung nicht eigensicherer Anwendungen.
Das Gerät speist 2-Draht-SMARTTransmitter.
Das analoge Eingangssignal wird als galvanisch getrennter Stromwert übertragen.
Dem Eingangssignal können binäre Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.
Bei zu geringem HART-Kommunikationswiderstand im Steuerkreis kann der interne Widerstand von 250 Ω zwischen den Klemmen 8, 9 und 11, 12 verwendet werden.
In die Geräteklemmen sind Prüfbuchsen für den Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 43 KB | |
Manual | ENG | 557 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 114 KB | |
exida Functional Safety Assessment Summary | P+F 05/09-21 R024 | ALL | 349 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0122B | ALL | 374 KB |