Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Transmitterspeisegerät KFD2-CR4-1.2O

KFD2-CR4-1.2O
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen
  • Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Bis SIL3 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-CR4-1.2O

Produktbeschreibung
Eingang 0/4 mA ... 20 mA
Ausgang 0/4 mA ... 20 mA
Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung20 ... 32 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung1,8 W
Leistungsaufnahme2,4 W
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Leerlaufspannung/KurzschlussstromKlemmen 1+, 3-: 22,7 V / 38 mA
EingangswiderstandKlemmen 2-, 3: max. 85 Ω
Verfügbare SpannungKlemmen 1+, 3: ≥ 16 V bei 20 mA
Welligkeit50 mV ss bei 20 mA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+,9; 10-, 11+,12
Last0 ... 550 Ω
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA
Welligkeitmax. 50 µA eff
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur0,25 µA/K
Anstiegszeit20 µs
Einschwingzeit200 µs
Abfallzeit20 µs
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
HinweisBeide Ausgangsbürden müssen angeschlossen sein, um das Gerät entsprechend seiner technischen Spezifikation korrekt zu betreiben zu können.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-CR4-1.2O

Funktion

Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung nicht eigensicherer Anwendungen.

Das Gerät speist 2-Draht- und 3-Draht- Transmitter und eignet sich auch für 2- Draht-Stromquellen.

Das analoge Eingangssignal wird als zwei galvanisch getrennte Stromwerte übertragen.

Beide Ausgänge liefern einen 0/ 4 mA ... 20 mA-Strom entsprechend dem Eingangssignal. Die minimal verfügbare Feldspannung beträgt 16 V bei 20 mA.

Der interne Widerstand von 250 Ω zwischen den Klemmen 8, 9 und 11, 12 kann bei Bedarf zur Umformung in ein 0 V ... 5 V-Spannungssignal verwendet werden.

Produktdokumentation: KFD2-CR4-1.2O

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
ManualENGPDF557 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-CR4-1.2O

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ81 KB

Zulassungen: KFD2-CR4-1.2O

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
exida Functional Safety Assessment SummaryP+F 05/09-21 R024ALLPDF349 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0117BALLPDF376 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.