Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-1

KFD2-STC4-1
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
  • Ausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  KFD2-STC4-1

Produktbeschreibung
Eingang 0/4 mA ... 20 mA
Ausgang 0/4 mA ... 20 mA
Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung1,4 W
Leistungsaufnahme1,8 W
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3 oder 5-, 6+
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Leerlaufspannung/KurzschlussstromKlemmen 1+, 3-: 22,7 V / 38 mA
SpannungsfallKlemmen 5, 6 : ≤ 2,4 V bei 20 mA
EingangswiderstandKlemmen 2-, 3: max. 64 Ω
Klemmen 1+, 3: max. 500 Ω (250 Ω Bürde)
Verfügbare SpannungKlemmen 1+, 3: ≥ 16 V bei 20 mA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+, 9
Last0 ... 800 Ω bei 20 mA
Ausgangssignal4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 20 ppm/K
FrequenzbereichEingang zu Ausgang: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Ausgang zu Eingang: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit200 µs
Anstiegs-/Abfallzeit20 µs
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 200 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2
Höhe124 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC4-1

Datenblatt: KFD2-STC4-1

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet KFD2-STC4-1PDF291 KB
Fiche de données KFD2-STC4-1PDF298 KB
Datenblatt KFD2-STC4-1PDF290 KB
Datasheet KFD2-STC4-1PDF314 KB
Hoja de datos KFD2-STC4-1PDF295 KB

Dokumente: KFD2-STC4-1

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF557 KB
System ManualPDF3694 KB
SystemhandbuchPDF3706 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииPDF53 KB
Návod k poużitíPDF47 KB
Instruktions manualPDF47 KB
Instruction manualPDF41 KB
KasutusjuhendPDF44 KB
KäyttöohjePDF44 KB
Manuel d'instructionsPDF79 KB
BetriebsanleitungPDF43 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF55 KB
HandleidingPDF56 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF55 KB
Használati útmutatóPDF55 KB
Manuale di istruzioniPDF77 KB
Lietošanas pamācībaPDF54 KB
Instrukciju vadovasPDF55 KB
Instrukcja obsługiPDF57 KB
Manual de instruçõesPDF56 KB
Manual de utilizarePDF56 KB
Návod na poużitiePDF115 KB
Manual de instruccionesPDF79 KB
ManualPDF53 KB

CAD+CAE: KFD2-STC4-1

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP3048 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ59 KB

Zertifikate+Zulassungen: KFD2-STC4-1

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada UL cULLINK---
USA ULLINK---
exida Functional Safety Assessment SummaryPDF349 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.