Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 23+, 24- |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC |
Bemessungsstrom | ca. 100 mA |
Verlustleistung | 2 W |
Leistungsaufnahme | 2,5 W |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3 |
Eingang I | |
| Eingangssignal | 0 ... 20 mA |
| Verfügbare Spannung | ≥ 15 V bei 20 mA |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 24 V / 33 mA |
| Eingangswiderstand | 45 Ω (Klemmen 2, 3) |
| Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I < 0,2 mA; Kurzschluss I > 22 mA nach NAMUR NE43 |
Ausgang |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 Ausgang: analog, Klemmen 8+, 7- |
Ausgangssignal | 0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA |
Ausgang I, II | Signal, Relais |
| Kontaktbelastung | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A |
| Mechanische Lebensdauer | 5 x 107 Schaltspiele |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms |
Ausgang III | Signal, analog |
| Strombereich | 0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA |
| Leerlaufspannung | max. 24 V DC |
| Last | max. 650 Ω |
| Fehlersignal | absteuernd I ≤ 3,6 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gem. NAMUR NE43) |
Übertragungseigenschaften |
Eingang I | |
| Genauigkeit | < 30 µA |
| Messdauer | < 100 ms |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,003 %/K (30 ppm) |
Ausgang III | |
| Auflösung | ≤ 10 µA |
| Genauigkeit | < 20 µA |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,005 %/K (50 ppm) |
Galvanische Trennung |
Eingang/übrige Kreise | nach EN 50178 sicher galvanisch getrennt , Scheitelwert der Spannung 375 V |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang I, II, III gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang III/Versorgung und Sammelfehler | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Schnittstelle/Versorgung und Sammelfehler | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 89/336/EWG | EN 50081-2, EN 50082-2 |
Konformität |
Isolationskoordination | EN 50178 |
Galvanische Trennung | EN 50178 |
Schutzart | IEC 60529 |
Eingang | EN 60947-5-6 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | 300 g |
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 115 mm |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |