Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Temperaturgrenzwertschalter KFD2-GU-1

KFD2-GU-1
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Thermoelement-, RTD-, Spannungs- oder Stromeingang
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm
  • Konfigurierbar mit PACTware
  • Sensorbruchüberwachung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-GU-1

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung19 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung0,8 W
Leistungsaufnahme0,8 W
Schnittstelle
ProgrammierschnittstelleProgrammierbuchse
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6
RTD oder WiderstandTyp Pt100 (EN 60751: 1995)
Typ Ni100 (DIN 43760)
0 ... 500 Ω (inklusive Leitungswiderstand)
Messstromca. 400 µA mit RTD
Leitungswiderstandmax. 50 Ω pro Leitung
ThermoelementeTyp B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
Typ L (DIN 43710: 1985)
Spannung0 ... 10 V , 2 ... 10 V
Strom0 ... 20 mA , 4 ... 20 mA
Last20 Ω für 20 mA; 200 kΩ für 10 V
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7, 8, 9; Ausgang II: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang I, IIRelais
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Mechanische Lebensdauer2 x 107 Schaltspiele
Übertragungseigenschaften
AuflösungTemperatur: 0,0625 °C, Widerstand: 62,5 mΩ, Spannung: 62,5 µV, Strom: 625 nA
Abweichung
Spannungseingang± 0,02 % des 10 V-Messbereiches
Widerstandseingang± 0,025 % des Messbereiches (4-Leiter-Anschluss)
Stromeingang± 0,02 % des 20 mA-Messbereiches
Pt100± 0,01 % des abs. Temperaturwertes des Schaltpunktes in K + 0,2 K (4-Leiter Anschluss)
Thermoelement± 0,05 % des abs. Temperaturwertes des Schaltpunktes in K + 1,1 K (1,2 K bei Thermoelementtyp R und S)
Dies beinhaltet ± 0,8 K Fehler der Klemmstellenkompensation (CJC) (+0,9 K bei Thermoelementtyp R und S).
Hinweis!
Da im Allgemeinen die Empfindlichkeit der Thermoelemente bei niedrigen Temperaturen geringer ist als bei hohen Temperaturen, können die spezifizierten Genauigkeiten nicht garantiert werden, wenn die gemessene Temperatur unter den hier genannten Temperaturen liegt.
-50 °C (Thermolemente Typ E und K)
-100 °C (Thermoelemente Typ J, L und T)
+500 °C (Thermoelement Typ B)
Einfluss der Umgebungstemperatur
Pt100± (0,0015 % des abs. Temperaturwertes des Schaltpunktes in K + 0,01 K)/K ΔTamb*)
Thermoelement± (0,004 % des abs. Temperaturwertes des Schaltpunktes in K + 0,01 K)/KΔTamb*)
Spannungseingang± (0,007 % der Spannung des Schaltpunktes)/KΔTamb*)
Stromeingang± (0,004 % des Stroms des Schaltpunktes)/KΔTamb*)
*) ΔTamb = Umgebungstemperaturänderung bezogen auf 23 °C (296 K)
Einfluss Versorgungsspannung< 0,001 % des Sensor-Eingangsbereiches
Eingangsverzögerung≤ 370 ms (Anstiegszeit und Anzugsverzögerung Relais)
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I/IIverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Versorgung/Programmiereingangkeine galvanische Trennung
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
Konfigurationüber PACTware
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210122
ECLASS 12.027210122
ECLASS 11.027210122
ECLASS 10.0.127210122
ECLASS 9.027210122
ECLASS 8.027210122
ECLASS 5.127210122
ETIM 9.0EC002654
ETIM 8.0EC002654
ETIM 7.0EC002654
ETIM 6.0EC002654
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-GU-1

Funktion

Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung von Feldstromkreisen und Steuerstromkreisen.

Das Gerät verarbeitet eine Vielzahl von Eingangssignalen einschließlich der von Widerstandstemperaturmessfühlern oder Thermoelementen. Das Gerät schaltet ein Relais, wenn ein vom Benutzer definierter Wert erreicht wird.

Der abziehbare Klemmenblock K-CJC-** steht als Zubehör für die interne Klemmstellenkompensation der Thermoelemente steht zur Verfügung.

Ein Fehler wird über LEDs nach NAMUR NE44 angezeigt und über benutzerkonfigurierte Fehlermeldeausgänge ausgegeben.

Das Gerät wird über die PACTware-Konfigurationssoftware konfiguriert.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch und unter www.pepperl-fuchs.com.

Produktdokumentation: KFD2-GU-1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbücher
Handbuch KFD2-GU-(Ex)1GERPDF1193 KB
SystemhandbuchGERPDF3706 KB
Installations- und Konfigurationsanleitung Device Type Manager (DTM)GERPDF8463 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-GU-1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Zulassungen: KFD2-GU-1

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0087AALLPDF311 KB

Software: KFD2-GU-1

Sprachauswahl:
FrameworksAusgabeDateitypDateigröße
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Gerätebeschreibung/-Treiber
DTM Collection Interface Technology 2 / DTM Collection Interface Technology 21.4.110.76ZIP32633 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-GU-1

Zubehör
Geräte-DTM, Für K-, E- und H-System, Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werdenpa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Download von Pepperl+Fuchs-Internetseitepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.