Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ausgangstreiber/Repeater KFD0-CS-2.51P

KFD0-CS-2.51P
  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 0 mA ... 40 mA
  • I/P- oder Transmitter-Versorgung
  • Genauigkeit 1 %
  • Verpolsicher
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD0-CS-2.51P

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
Bemessungsspannung4 ... 35 V DC , schleifengespeist
Steuerstromkreis
AnschlussKlemmen 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Spannung4 ... 35 V DC
Strom0 ... 40 mA
Verlustleistungbei 40 mA und Uin < 22 V: 700 mW pro Kanal
bei 40 mA und Uin > 22 V: 1,2 W pro Kanal
Feldstromkreis
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 4+, 5-
Spannungfür 4 V < Uin < 24 V: ≥ Uin - (0,37 x Strom in mA) - 1,0
für Uin > 24 V: ≥ 21 V - (0,36 x Strom in mA)
Kurzschlussstrombei Uin > 24 V: ≤ 65 mA
Übertragungsstrom≤ 40 mA
Übertragungseigenschaften
Genauigkeit1 %
Abweichung
Nach Kalibrierung≤ ± 200 µA; inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Lastschwankungen auf der Feldseite bis zu 1 kΩ Bürde und Strom ≤ 20 mA bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ ± 2 µA/K bei Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K bei Uin > 20 V
Anstiegszeit≤ 5 ms bei Sprung von 4 ... 20 mA und Uin < 24 V
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anzeigen/Einstellungen
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-CS-2.51P

Funktion

Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung von Feldstromkreisen und Steuerstromkreisen.

Das Gerät überträgt DC-Signale von Feuermeldern und Rauchmeldern von der Feldseite zur Steuerungsseite. Das Gerät wird außerdem zur Steuerung von I/P-Wandlern, Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen eingesetzt.

Ein Verpolschutz verhindert Schäden am Gerät, die durch fehlerhafte Verkabelung entstehen können.

Das Gerät ist schleifengespeist. Von der Steuerungsseite aus muss keine zusätzliche Spannungsversorgung angeschlossen werden.

Prüfen Sie die technischen Daten, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Feldgeräte-Versorgungsspannung anliegt.

Informationsmaterial: KFD0-CS-2.51P

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB

Produktdokumentation: KFD0-CS-2.51P

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF1982 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFD0-CS-2.51P

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP7127 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: KFD0-CS-2.51P

Passende Systemkomponenten
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Zubehör
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.