Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ultraschall-Einwegschranke UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491
  • Chemisch hochbeständig
  • Kurze Bauform, 40 mm
  • Edelstahlgehäuse
  • Anschlusskabel aus PTFE
  • Schaltausgang
  • Lerneingang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Allgemeine Daten
Erfassungsbereich100 ... 300 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 20 mA
Eingang
Eingangstyp1 Lerneingang [Empfänger]
Schaltpunkt 1: -UB ... +1 V, Schaltpunkt 2: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Pulsdauer: ≥ 1 s
1 Testeingang [Sender]
Sender deaktiviert: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ
Ausgang
AusgangstypSchließer pnp
Bemessungsbetriebsstrom200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Einschaltverzug< 5 ms
Schaltfrequenz≤ 100 Hz
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 / IP69K
AnschlussKabel, PTFE-beschichtet, Länge 2 m
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
O-Ring für Deckelabdichtung: FFKM
O-Ring für Kabelabdichtung: FFKM, FEP ummantelt
WandlerPTFE (Membranoberfläche)
Masse220 g
Abmessungen
Länge45,5 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272801
ECLASS 12.027272801
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 9.0EC001847
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Produktdokumentation: UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF595 KB

Zulassungen: UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3258AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5496ALLPDF64 KB

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.