Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Transmitterspeisegerät, Eingangstrenner LB3101A2

LB3101A2
  • 1-kanalig
  • Eingang Ex ia
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • Speisung von 2- oder 3-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA
  • Speisekreis 15 V (20 mA)
  • Eingang von aktiven Signalen von 4-Draht-Transmittern
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehler- und Live-Zero-Überwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Modul unter Spannung austauschbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB3101A2

Steckplätze
Belegte Steckplätze1
Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Verlustleistung0,75 W
Leistungsaufnahme1,05 W
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Analogeingang
Anzahl der Kanäle1
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätDruckmessumformer
Feldgerät [2]Durchflussmessumformer
Feldgerät [3]Füllstandsmessumformer
Feldgerät [4]Temperaturmessumformer
Feldgeräteanschaltung
Anschluss2-Draht-Transmitter
Anschluss [2]3-Draht-Transmitter
Anschluss [3]4-Draht-Transmitter
Anschluss2-Draht-Transmitter:
Speisekreis: 2/3+, 4/5-
3-Draht-Transmitter:
Speisekreis: 2/3+, 6-
Messkreis: 4/5+, 6-
4-Draht-Transmitter (fremdgespeist):
Messkreis: 4/5+, 6-
Transmitterversorgungsspannungmin. 15 V bei 20 mA ; 21,5 V bei 4 mA
Eingangswiderstand15 Ω (Klemmen 5, 6)
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool
LeitungskurzschlussWerkseinstellung: > 22 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA
LeitungsbruchWerkseinstellung: < 1 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA
HART-Kommunikationnein
HART-Sekundärvariablenein
Analogausgang
HART-Kommunikationnein
HART-Sekundärvariablenein
Übertragungseigenschaften
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Signalbereiches bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur0,1 %/10 K des Signalbereiches
Auflösung12 Bit (0 ... 26 mA)
Aktualisierungszeit100 ms
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an
Status-LED (1) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss)
Status-LED (2) gelb: Live-Zero-Überwachung
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
SchutzartIEC 60529:2000
UmweltprüfungEN 60068-2-14:2009
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
SchadgasEN 60068-2-42:2003
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 90 g
Abmessungen16 x 100 x 102 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 12 ATEX E 100 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Versorgung
Spannung23,8 V
Strom90 mA
Leistung533 mW (Kennlinie linear)
Eingang
Spannung0,7 V
Strom7 mA
Leistung5 mW (Kennlinie trapezförmig)
Innere Kapazität242 nF
Innere Induktivität0 mH
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
ATEX-ZulassungBVS 12 ATEX E 100X
UL-ZulassungE106378
IECEx-ZulassungBVS 13.0043X
Zugelassen fürEx nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210101
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB3101A2

Funktion

Das Transmitterspeisegerät speist 2- und 3-Draht-Transmitter.

Aktive Signale von fremdgespeisten Feldgeräten bzw. 4-Draht-Transmittern sind anschließbar.

Leitungsbruch, Leitungskurzschluss und Live Zero-Status werden überwacht.

Der eigensichere Eingang ist vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.

Produktdokumentation: LB3101A2

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF67 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF4681 KB

Konstruktion / Simulation: LB3101A2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1453 KB

Zulassungen: LB3101A2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.1602XALLPDF1369 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
DEKRA EXAM IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 13.0043XALLLINK---
DNV MarineTAA0000034ALLPDF110 KB
Europe DEKRA EXAM ATEX Category see certificateBVS 12 ATEX E 100XALLPDF5022 KB
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
USA Canada, USA UL Certificate of Compliance cULus20161110-E106378ALLPDF570 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF253 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1041BALLPDF1041 KB
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.