Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 5 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** | |
Verlustleistung | 1,8 W | |
Leistungsaufnahme | 1,8 W | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | PROFIBUS DP/DP-V1 | |
PROFIBUS DP | ||
Anschluss | Sub-D-Buchse, 9-polig über Backplane | |
Baudrate | bis 1,5 MBit/s | |
Protokoll | PROFIBUS DP/DP V1 Lese-/Schreibdienste | |
Anzahl Stationen pro Buslinie | max. 125 (PROFIBUS), max. 119 (Servicebus) | |
Zyklische Prozessdaten | insgesamt 240 bytes, Eingangsbytes oder Ausgangsbytes | |
Anzahl Stationen pro Bussegment | max. 31 (RS-485-Standard) | |
Anzahl Repeater zwischen Master und Slave | max. 3 | |
Unterstützte E/A-Module | alle LB-Remote-I/O-Module | |
Buslänge | max. 1000 m (FOL, 1,5 MBaud), max. 1000 m (Kupferkabel, 187,5 kBd), max. 200 m (Kupferkabel, 1,5 MBd) |
|
Adresszuweisung | über Konfigurationssoftware | |
PROFIBUS-Adresse | 0 ... 126 (werksseitiger Standard: 126) |
|
GSD-Datei | CGV61710.gsd/gse | |
HART-Kommunikation | über Profibus oder Servicebus | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Redundanz | über Backplane | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED 1 (Stromversorgung): An = Betrieb, schnelles Blinken = Kaltstart, langsames Blinken = HCIR-Laden aktiv LED 2 (Sammelalarm): An = interner Fehler, blinkend = keine PROFIBUS-Verbindung LED 3 (Status Prozessbus): Blinkend = PROFIBUS-Empfangskanal aktiv LED 4 (Status Servicebus): Blinkend = Servicebus-Empfangskanal aktiv LED 5 (Betriebsmodus): Blinkend 1 (1:1-Verhältnis) = aktiv, Normalbetrieb; blinkend 2 (7:1-Verhältnis) = aktiv, Simulation LED 6 (Status Prozessbus): Blinkend = PROFIBUS-Antwortkanal aktiv LED 7 (Status Servicebus): Blinkend = Servicebus-Antwortkanal aktiv |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-56 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (Modul) , auf Backplane montiert | |
Anschluss | über Backplane | |
Masse | ca. 120 g | |
Abmessungen | 32,5 x 100 x 102 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | PF 08 CERT 1234 X | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2007 EN 60079-15:2010 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | PF 08 CERT 1234 X | |
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0321 | |
Zugelassen für | cUL (Kanada): CL I Zn. 2 IIC; IS circuits for CL I Zn. 0 IIC ULus (USA): CL I Div. 2 Grp. A, B, C, D; IS circuits for CL I, II, III Div. 1 Grp. A, B, C, D, E, F, G |
|
IECEx-Zulassung | BVS 09.0037X | |
Zugelassen für | Ex nA IIC T4 Gc | |
EAC-Zulassung | Russland: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der PROFIBUS-Buskoppler bildet die Schnittstelle zwischen den E/A-Modulen auf dem Backplane und dem Prozessleitsystem.
Es werden alle einfach breiten und doppelt breiten E/A-Module unterstützt. Hierdurch werden Signale von NAMUR-Sensoren, mechanischen Kontakten, High-Power-Ventilsteuerbausteinen, Power-Relays, Hupen und Alarm-LEDs zum übergeordneten Bussystem transportiert.
Der Buskoppler lässt sich leicht per DTM konfigurieren und unterstützt sowohl den Redundanzbetrieb als auch HART.
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Anbindung von Remote I/O Stationen mit Buskoppler LB/FB8X09* / LB/FB8X05* an Siemens SPS (S7-300) über Profibus | GER | 2959 KB | |
Unterstützte E/A-Module | GER | 34 KB | |
Handbücher | |||
Software-Handbuch für Buskoppler 8x05 V6 | GER | 8146 KB | |
Software-Handbuch für Buskoppler 8x05 V7 | GER | 10835 KB | |
Handbuch | GER | 5387 KB | |
Softwareinformationen | |||
Software Product Note Remote I/O DTM / Softwareproduktschein Remote I/O DTM | ALL | 256 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0522K | ALL | 1040 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DTM Collection Remote IO / DTM Collection Remote IO | 7.6.8 | ZIP | 47727 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|