Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** | |
Leistungsaufnahme | 3 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
Eingang | ||
Geeignete Feldgeräte | Druck-, Differenzdruck-, Füllstands-, Durchfluss-, Temperaturmessumformer usw. | |
Eingangswiderstand | 15 Ω (stat.) , kein HART für fremdgespeiste Feldgeräte | |
Transmitterversorgungsspannung | min. 15 V bei 20 mA | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | 0,1 % des Signalbereiches bei 20 °C (68 °F) | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,01 %/K des Signalbereiches | |
Auflösung | 12 Bit (0 ... 26 mA) | |
Aktualisierungszeit | ca. 80 ms (4 Kanäle) 130 ms bei HART |
|
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED grün blinkend: Kalibrierfehler LED rot: Leitungsfehler LED rot blinkend Kommunikationsfehler |
|
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-56 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 50 m/s2, Anzahl der Schockrichtungen 6, Anzahl der Schocks pro Richtung 100 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 5 ... 500 Hz, Amplitude 5 ... 13,2 Hz ± 1,5 mm, 13,2 ... 100 Hz 1g, Frequenzdurchlaufrate 1 Oktave/min, Dauer 10 Frequenzdurchläufe 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz | |
Schadgas | für Steckverbinder: 21 Tage in 25 ppm SO2, bei 25 °C und 75 % rel. Feuchte, Modul G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
Anschluss | Drahtenden oder geschirmter Kabelschwanz Leitungsanschluss: separat abgedeckte Ex-e-Klemmen erforderlich |
|
Masse | ca. 750 g | |
Abmessungen | 57 x 107 x 132 mm | |
Breite | 57 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 97 ATEX 1074 U , PTB 97 ATEX 1075 (System) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II 2 G Ex d IIC | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0 , EN 60079-1 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | beantragt | |
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210101 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das Transmitterspeisegerät speist 2- und 3-Draht-Transmitter.
Aktive Signale von fremdgespeisten Feldgeräten bzw. 4-Draht-Transmittern sind anschließbar.
Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.
Die Eingänge sind vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 64 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch - FB-Remote-I/O-System | GER | 1453 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe DEKRA EXAM | BVS 11 ATEX E 093X | ALL | 618 KB | |
Europe PTB ATEX Category 2 G | PTB 97 ATEX 1074U | ALL | 2619 KB |