Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

HART-Transmitterspeisegerät, Eingangstrenner FB3205B

FB3205B
  • 4-kanalig
  • Eingänge Ex ia
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
  • Speisung von 2- oder 3-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA
  • Speisekreis 15 V (20 mA)
  • Eingang von aktiven Signalen von 4-Draht-Transmittern
  • HART-Kommunikation über Feld- oder Servicebus
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  FB3205B

Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Leistungsaufnahme3 W
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Eingang
Kanalanzahl4
Geeignete FeldgeräteDruck-, Differenzdruck-, Füllstands-, Durchfluss-, Temperaturmessumformer usw.
Anschluss2-Draht-Transmitter (HART):
Speisekreis: Kanal I 1+, 2-, Kanal II 5+, 6-, Kanal III 9+, 10-, Kanal IV 13+, 14-
3-Draht-Transmitter:
Speisekreis: Kanal I 1+, 4-, Kanal II 5+, 8-, Kanal III 9+, 12-, Kanal IV 13+, 16-
Messkreis: Kanal I 3+, 4-, Kanal II 7+, 8-, Kanal III 11+, 12-, Kanal IV 15+, 16-
4-Draht-Transmitter (fremdgespeist):
Messkreis: Kanal I 3+, 4-, Kanal II 7+, 8-, Kanal III 11+, 12-, Kanal IV 15+, 16-
Eingangswiderstand15 Ω (Kanal I: 3, 4; Kanal II: 7, 8; Kanal III: 11, 12; Kanal IV: 15, 16)
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool
LeitungskurzschlussWerkseinstellung: > 22 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA
LeitungsbruchWerkseinstellung: < 1 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA
Transmitterversorgungsspannungmin. 15 V bei 20 mA
Übertragungseigenschaften
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Signalbereiches bei 20 °C (68 °F)
Auflösung12 Bit (0 ... 26 mA)
Aktualisierungszeit80 ms
130 ms bei HART
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigeLED grün: Versorgung , blinkend: Kalibrierfehler
LED rot: Leitungsfehler , blinkend: Kommunikationsfehler
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 50 m/s2, Anzahl der Schockrichtungen 6, Anzahl der Schocks pro Richtung 100
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 5 ... 500 Hz, Amplitude 5 ... 13,2 Hz ± 1,5 mm, 13,2 ... 100 Hz 1g, Frequenzdurchlaufrate 1 Oktave/min, Dauer 10 Frequenzdurchläufe 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 750 g
Abmessungen57 x 107 x 132 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 97 ATEX 1074 U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1) G Ex d [ia] IIC , [Ex iaD]
Versorgung
Spannung28 V
Strom90 mA
Leistung626 mW (Kennlinie linear)
Eingang
Spannung0,7 V
Strom2,3 mA
Leistung2 mW (Kennlinie trapezförmig)
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 60079-26, EN 61241-0, EN 61241-11
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassungbeantragt

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210101
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: FB3205B

Das Transmitterspeisegerät speist 2- und 3-Draht-Transmitter.

Aktive Signale von fremdgespeisten Feldgeräten bzw. 4-Draht-Transmittern sind anschließbar.

Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.

Die eigensicheren Eingänge sind vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.

Datenblatt: FB3205B

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet FB3205BPDF272 KB
Datenblatt FB3205BPDF270 KB

Dokumente: FB3205B

HandbücherDateitypDateigröße
FB Hardware ManualPDF9157 KB
FB-Hardware-HandbuchPDF9182 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииPDF161 KB
Návod k poużitíPDF155 KB
Instruktions manualPDF154 KB
Instruction manualPDF147 KB
KasutusjuhendPDF149 KB
KäyttöohjePDF149 KB
Manuel d'instructionsPDF157 KB
BetriebsanleitungPDF148 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF165 KB
HandleidingPDF156 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF154 KB
Használati útmutatóPDF155 KB
Manuale di istruzioniPDF156 KB
Lietošanas pamācībaPDF153 KB
Instrukciju vadovasPDF154 KB
Instrukcja obsługiPDF156 KB
Manual de instruçõesPDF156 KB
Manual de utilizarePDF154 KB
Návod na poużitiePDF155 KB
Navodila za uporaboPDF152 KB
Manual de instruccionesPDF157 KB
ManualPDF151 KB

Zertifikate+Zulassungen: FB3205B

ZertifikateDateitypDateigröße
Europe PTB ATEX Category 2 GPDF2619 KB