Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB250-F12-EP-V15
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 20 ... 250 mm |
Einstellbereich | 25 ... 250 mm |
Blindzone | 0 ... 20 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 400 kHz |
Ansprechverzug | ca. 20 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Betriebsanzeige |
LED gelb | Auswertebereichsanzeige, Einlernbereitschaft |
LED rot | Einlernbereitschaft, Störung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | ≤ 30 mA |
Eingang/Ausgang |
Synchronisation | 1 Synchronanschluss, bidirektional 0-Pegel: -UB...+1 V 1-Pegel: +4 V...+UB Eingangsimpedanz: > 12 KΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | max. 200 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 200/n Hz, n = Anzahl der Sensoren |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +3 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 10 kΩ |
Impulsdauer | ≥ 1 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Voreinstellung | naher Schaltpunkt: 25 mm ferner Schaltpunkt: 250 mm breite Ultraschallkeule Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Reproduzierbarkeit | ≤ 1 % |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Abstandshysterese | 1 % des eingestellten Schaltabstandes |
Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -15 ... 70 °C (5 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP54 |
Material | |
| Gehäuse | Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 49 mm |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 41,5 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB250-F12-EP-V15
Produktdokumentation:
UB250-F12-EP-V15
Konstruktion / Simulation:
UB250-F12-EP-V15
Zulassungen:
UB250-F12-EP-V15
Zugehörige Produkte:
UB250-F12-EP-V15
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa |
|
|
|
|
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa |
|
|
|
|
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa |
|
|
|
|
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa |
|